Złącze wtykowe-L NPQM-LH-G38-Q12-P10
558836
GTIN 4052568055684
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 70 °C
Średnica nominalna
10.5 mm