Siłownik z prowadzeniem DFM-16-25-B-PPV-A-KF
559460
GTIN 4052568362638
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
121 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego