Siłownik z prowadzeniem DFM-20-125-B-PPV-A-KF
559482
GTIN 4052568362768
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
125 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego