Elektrozawór CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
559641
GTIN 4052568206208
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
400 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Wspólny port z separacją ciśnieniową
Sposób uruchamiania
Elektryczny