Chwytak równoległy HGPT-40-A-B
560216
GTIN 4052568206819
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
331 N
Skok na szczękę chwytającą
10 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Zabezpieczenie siły chwytania
brak