Chwytak równoległy HGPT-80-A-B
560234
GTIN 4052568206994
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
1551 N
Skok na szczękę chwytającą
25 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Zabezpieczenie siły chwytania
brak