Kabel przyłączeniowy VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5

560414

GTIN 4052568207236

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
Kabel z wtyczką
Długość kabla
5 m
Budowa kabla
25 x 0,34 mm²
Właściwości kabla
Odpowiedni do prowadnic kabli
Stopień ochrony
IP67 - wg IEC 60529