Elektrozawór VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L

560824

GTIN 4052568208028

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 2 wg ISO 5599-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny