Filtr bardzo dokładny MS9-LFM-G-AUM-HF

564051

GTIN 4052568211332

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Moduł baterii
Ciśnienie robocze
0 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Dokładność filtracji
0.01 µm