Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

10/2025 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

11/2026 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

03/2027 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Czujniki przepływu

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Czujnik przepływu SFAM-62-5000L-M-2SA-M12

564938

GTIN 4052568211998

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wartość końcowa zakresu pomiaru przepływu
5000 l/min
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azot
Ciśnienie robocze
16 bar
Przyłącze pneumatyczne
Moduł baterii