Jednostka mini DGSL-12-40-EA
570182
GTIN 4052568216771
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
16 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
121 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
krótkie, elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego