Kabel silnika NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H
571900
GTIN 4052568101688
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza
Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa
M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Długość kabla
2.23 m