Siłownik przegubowy DWC-50-100-Y-G

572343

GTIN 4052568218324

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
50 mm
Skok
100 mm
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie
990 N