Siłownik przegubowy DWC-63- -Y-A-G
572375
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
63 mm
Skok
10 mm - 200 mm
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie
1682 N