Siłownik kompaktowy ADN-40-40-A-PPS-A
572678
GTIN 4052568218997
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym