Siłownik kompaktowy ADN-80-80-I-PPS-A
572726
GTIN 4052568219475
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
80 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym