Siłownik kompaktowy ADN-80-60-A-PPS-A

572734

GTIN 4052568219550

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
60 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym