Elektrozawór VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APX-0.5
573201
GTIN 4052568219765
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
550 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 18 mm wg ISO 15407-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny