Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

07/2025 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

11/2026 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

12/2026 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Zawory i wyspy zaworowe

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Zawór pneumatyczny CL-5/2-1/4

5734

GTIN 4052568110703

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1400 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Sposób uruchamiania
pneumatyczny