Elektrozawór VUVG-S10-T32H-MZT-M7-1T1L
573403
GTIN 4052568220051
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
140 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M7
Sposób uruchamiania
Elektryczny