Elektrozawór VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
573467
GTIN 4052568220464
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
520 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny