Siłownik kompaktowy ADNGF-32-20-PPS-A
574024
GTIN 4052568221478
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
20 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego