Siłownik kompaktowy ADNGF-80-30-PPS-A

574062

GTIN 4052568221850

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
30 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego