Zawór pneumatyczny VUWG-L10-T32H-M-M7
574257
GTIN 4052568222611
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
140 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
M7
Sposób uruchamiania
pneumatyczny