Zawór pneumatyczny VUWG-L18-T32H-M-G14
574268
GTIN 4052568222703
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Sposób uruchamiania
pneumatyczny