Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1

575125

GTIN 4052568223700

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Zakres regulacji ciśnienia
0.1 bar - 10 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1400 l/min