Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1
575237
GTIN 4052568223779
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Zakres regulacji ciśnienia
0.1 bar - 10 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
7000 l/min