Elektrozawór VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7

575262

GTIN 4052568103736

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
700 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny