Elektrozawór VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1
575273
GTIN 4052568103781
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
700 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny