Zawór pneumatyczny VUWS-L30-M32C-E-G38

575577

GTIN 4052568261146

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2300 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Sposób uruchamiania
pneumatyczny