Elektrozawór VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8-1B2

575588

GTIN 4052568261252

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2300 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Pneumatyczne przyłącze robocze
G3/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny