Siłownik zderzakowy DFSP-Q-16-15-PR-PA
576071
GTIN 4052568224356
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
16 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
710 N
Skok
15 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego