Siłownik zderzakowy DFSP-20-10-F-PA

576081

GTIN 4052568224455

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
1370 N
Skok
10 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego