Siłownik zderzakowy DFSP-32-25-F-PA

576107

GTIN 4052568224714

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
3270 N
Skok
25 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego