Siłownik zderzakowy DFSP-32-20-DF-PA

576109

GTIN 4052568224738

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
3270 N
Skok
20 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego