Siłownik zderzakowy DFSP-Q-32-20-DF-PA
576115
GTIN 4052568224790
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
3270 N
Skok
20 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego