Siłownik zderzakowy DFSP-40-25-DS-PA

576124

GTIN 4052568224882

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
5540 N
Skok
25 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego