Siłownik zderzakowy DFSP-40-30-DS-PA
576125
GTIN 4052568224899
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
5540 N
Skok
30 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego