Siłowniki zderzakowe DFSP-40-30-PS-PA

576128

GTIN 4052568224929

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
5540 N
Skok
30 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego