Siłownik zderzakowy DFSP-Q-40-30-PR-PA

576143

GTIN 4052568225070

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
40 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
4500 N
Skok
30 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego