Siłownik zderzakowy DFSP-50-20-S-PA
576144
GTIN 4052568225087
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
50 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte t łoczysko
6280 N
Skok
20 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego