Siłownik zderzakowy DFSP-50-20-DS-PA
576147
GTIN 4052568225117
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
50 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
6280 N
Skok
20 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego