Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1

576682

GTIN 4052568225445

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
1/2 NPT
Zakres regulacji ciśnienia
0.06 bar - 6 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4500 l/min