Elektrozawór VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7
577497
GTIN 4052568381967
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
500 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny