Zawór pneumatyczny VUWS-LT20-T32U-M-G18
577530
GTIN 4052568382292
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
600 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Sposób uruchamiania
pneumatyczny