Złącze przegrodowe NPQH-H-G14F-Q8-P10
578298
GTIN 4052568060015
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint wewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
0 °C - 150 °C
Średnica nominalna
7 mm