Łącznik wtykowy NPQH-D-S10-Q6-P10

578308

GTIN 4052568060114

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Tulejka wtykowa Ø 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
0 °C - 150 °C
Średnica nominalna
5.5 mm