Tulejka wtykowa NPQH-D-S4-E-P10

578317

GTIN 4052568060206

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Tulejka wtykowa Ø 4 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
Tulejka wtykowa Ø 4 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
0 °C - 150 °C
Średnica nominalna
2 mm