Złącze wtykowe NPQH-D-G18-S8-P10

578362

GTIN 4052568060657

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
Tulejka wtykowa Ø 8 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
0 °C - 150 °C
Średnica nominalna
6 mm