Złącze wtykowe NPQH-D-G38-S12-P10

578368

GTIN 4052568060718

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
Tulejka wtykowa Ø 12 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura otoczenia
0 °C - 150 °C
Średnica nominalna
10 mm